Publicar produtos
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Traduzido por Google,

    A cuba Laval possui uma gaveta única com fechamento suave e uma base ventilada e perfurada. Fabricada em aço com revestimento em pó e proteção nanocerâmica, ela resiste a ambientes úmidos. Inclui tubo de drenagem e sifão de abertura automática. Disponível nas cores branca ou cinza antracite e projetada para combinar com a cuba Laval de largura correspondente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-laval-600
    • Familia de productoWash basin cabinets and basins
    • Grupo de produtosWash basin cabinets and basins
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias