Publicar produtos
WASH BASIN CABINET MILLE 500
WASH BASIN CABINET MILLE 500
WASH BASIN CABINET MILLE 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 500

    Traduzido por Google,

    O novo modelo sem puxadores possui duas gavetas com mecanismo de fechamento suave. O fundo das gavetas é perfurado para garantir a circulação de ar e o escoamento da água. As gavetas podem ser completamente removidas para limpeza. Quando puxadas, as gavetas se estendem até sua profundidade total. A cuba e o gabinete são entregues separadamente. O tubo de escoamento, o sifão e os kits de fixação na parede para a cuba e o gabinete estão inclusos. A cuba é feita de porcelana. A altura total do conjunto cuba e gabinete é de 680 mm para todas as larguras.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-mille-500
    • Familia de productoWash basin cabinets and basins
    • Grupo de produtosWash basin cabinets and basins
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)345
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias