Publicar produtos
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
WASH BASIN CABINET MILLE 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 600

    Traduzido por Google,

    O novo modelo sem puxadores possui duas gavetas com mecanismo de fechamento suave. O fundo das gavetas é perfurado para garantir a circulação de ar e o escoamento da água. As gavetas podem ser completamente removidas para limpeza. Quando puxadas, as gavetas se estendem até sua profundidade total. A cuba e o gabinete são entregues separadamente. O tubo de escoamento, o sifão e os kits de fixação na parede para a cuba e o gabinete estão inclusos. A cuba é feita de porcelana. A altura total do conjunto cuba e gabinete é de 680 mm para todas as larguras.

    Especificação
    • Product code: V2685 

      GTIN-number: 6417292601558

      Material: Steel

      Width: 590 mm

      Depth: 370 mm

      Height: 600 mm

      Colour: Traffic white 

      RAL 9016

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-mille-600
    • Familia de productoWash basin cabinets and basins
    • Grupo de produtosWash basin cabinets and basins
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias