Publicar produtos
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Traduzido por Google,

    O modelo Noval combina design moderno com funcionalidade. Possui duas gavetas com sistema de fecho suave e fundo perfurado para ventilação e fácil limpeza. O gabinete é feito de aço com tratamento nanocerâmico e pintura eletrostática a pó, disponível nas cores branca ou cinza antracite. Combina com a cuba de porcelana Noval; altura total de 620 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-noval-500
    • Familia de productoWash basin cabinets and basins
    • Grupo de produtosWash basin cabinets and basins
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias