Publicar produtos
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Traduzido por Google,

O modelo Noval combina design moderno com funcionalidade. Possui duas gavetas com sistema de fecho suave e fundo perfurado para ventilação e fácil limpeza. O gabinete é feito de aço com tratamento nanocerâmico e pintura eletrostática a pó, disponível nas cores branca ou cinza antracite. Combina com a cuba de porcelana Noval; altura total de 620 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapolaria-noval-600
  • Familia de productoWash basin cabinets and basins
  • Grupo de produtosWash basin cabinets and basins
  • Data de publicação2025-11-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias