Publicar produtos
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 600

    Traduzido por Google,

    O gabinete para lavatório Stila é elegante e prático, feito de aço com revestimento em pó e tratamento nanocerâmico, resistente à umidade. Possui duas portas, pés ajustáveis ​​e acompanha tubo de escoamento e sifão. Disponível nas cores branca ou cinza antracite, combina perfeitamente com a cuba Stila de mesma largura.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-stila-600
    • Familia de productoWash basin cabinets and basins
    • Grupo de produtosWash basin cabinets and basins
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias