Publicar produtos
Shower seat left - G02JDL30

Shower seat left - G02JDL30

Traduzido por Google,

Assento de duche dobrável em forma de L - G02JDL30

Especificação
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG02JDL30
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)29
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)32
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul