Publicar produtos
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
    Porcher

    Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro termostático de parede Precitherm- D0356AA/Alpendre
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD0356
    • Familia de productoPRECITHERM
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)296
    • Profundidade (mm)109
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Europa
    France