Publicar produtos
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3

    Traduzido por Google,
    OLYOS II | Misturadora de banheira e duche exposta 315x80 mm, projeção de bica de 158 mm, 20,0 l/min (3 bar)
    Especificação
    • OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD0491
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de produtosShower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)77
    • Largura (mm)314
    • Profundidade (mm)181
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    France