Publicar produtos
OKYRIS SHR MXR EXPSD & WBWS
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXPSD & WBWS

Traduzido por Google,
Chuveiro de barra dupla Okyris com coluna fixa Idealrain com chuveiro de efeito chuva de 200 mm e spray de mão Idealrain Evo Round
Especificação
  • Okyris Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain Evo Round handspray
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0495
  • Familia de productoOKYRIS
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)1008
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Peso líquido (Kg)4.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa
France