Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/955014dd-feee-4233-a06a-e6c4997d22bb
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Traduzido por Google,
Vista original
Válvula de chuveiro de barra Okyris com alças de barbatana e conjunto de chuveiro Idealrain de 900 mm
Descarregar
Especificação
Especificação
Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
D0497
Familia de producto
OKYRIS
Grupo de produtos
Taps & Mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-12-19
Número de edição
1
Altura (mm)
90
Largura (mm)
320
Profundidade (mm)
1008
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Instruções de instalação
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Certificação do produto
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
Descrição técnica
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Peso líquido (Kg)
3.4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011328
Nome ETIM
Washbasin mixing tap
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
C1030
Título CSI UniFormat II
Fittings
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Descarregar
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar