Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto de chuveiro Chuveiro de mão 1 jato - Ø 7 cm -
Descarregar
Especificação
Especificação
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
D6041
Familia de producto
AQUA
Grupo de produtos
Showers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
152
Largura (mm)
253
Profundidade (mm)
126
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
0.46
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição
Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descarregar