Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/08d4e24c-f82b-4b8c-8c63-fe7e756c7668
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Ulysse Lave-Mains D'Angle 48 Cm Blanc
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
Ulysse Lave-Mains D'Angle 48 Cm Blanc
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório de canto Ulysse 48 cm branco
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E8997
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
157
Largura (mm)
479
Profundidade (mm)
438
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
9
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Descrição
Wash basin systems
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar