Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/1495d254-610f-4a01-95fd-98306d28ffbe
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Plano de pia 70 x 50 cm
Descarregar
Especificação
Especificação
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
P0945
Familia de producto
MATURA
Grupo de produtos
Basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
255
Largura (mm)
776
Profundidade (mm)
665
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
12
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição
Wash basins, sinks and troughs
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar