Publicar produtos
Ulysse Bain 160X70 Blanc
Ulysse Bain 160X70 Blanc
    Porcher

    Ulysse Bain 160X70 Blanc

    Traduzido por Google,
    Banho Ulysse 160X70 Branco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP1042
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosBath Tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)19.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths

    Disponibilidade da região

    Europa
    France