Publicar produtos
CRECHE - Baby independent bowl
CRECHE - Baby independent bowl
    Porcher

    CRECHE - Baby independent bowl

    Traduzido por Google,
    Tigela separada Baby - Dim. 38 x 27 x Altura do assento 24,5 / total 31 cm Peso: 7,5 kg
    Especificação
    • CRECHE - Baby independent bowl
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP2563
    • Familia de productoCRECHE
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)310
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)6.97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa
    France