Publicar produtos
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm

    Traduzido por Google,
    Lavar à mão 37 x 30,5 cm - Peso: 7,5 kg
    Especificação
    • MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS2134
    • Familia de productoMATURA 2
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)170
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)7.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    France