Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
CONTOUR 21 - Collectif sink
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
CONTOUR 21 - Collectif sink
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório coletivo - Não furado. Entregue sem parafusos de travamento
Descarregar
Especificação
Especificação
CONTOUR 21 - Collectif sink
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S3256
Familia de producto
CONTOUR 21
Grupo de produtos
Basins
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Altura (mm)
200
Largura (mm)
1400
Profundidade (mm)
520
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
30
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 Descrição
Sinks
Código CSI MasterFormat 2014
22 42 16
Título CSI MasterFormat 2014
Commercial Lavatories and Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Descarregar
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar