Publicar produtos
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    Porcher

    OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection

    Traduzido por Google,
    Conexão de saída de chuveiro
    Especificação
    • OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5179
    • Familia de productoSANS
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)100
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)0.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings