Publicar produtos
OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets
OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets
    Porcher

    OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets

    Traduzido por Google,
    Pré-misturador termostático 2-7 torneiras
    Especificação
    • OKYRIS 2 CLINIC - Thermostatic premixer 2-7 faucets
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5900
    • Familia de productoOKYRIS 2 CLINIC
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)121
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)53
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings