Publicar produtos
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de parede banheira-chuveiro - Projeção 174 mm Pode ser instalado com balaústres
    Especificação
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD0562
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)85
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings