Publicar produtos
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador termostático CeraPlus Safe SQ

    controle único - Punho 120 mm

    Altura sob o arejador 101 mm

    Projeção 110 mm

    Especificação
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD0566
    • Familia de productoCeraPlus Safe SQ
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)72
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings