Publicar produtos
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório de furo único - Altura sob arejador 143 mm Altura total 172 mm Projeção 228 mm
    Especificação
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD0594
    • Familia de productoOKYRIS
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)285
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)72
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings