Publicar produtos
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Porcher

    ULYSSE - Washbasin tap Ch3

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório Ch3 - Com puxador e dreno em polipropileno
    Especificação
    • ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD0790
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)72
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText