Publicar produtos
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Porcher

    OLYOS - Mixer bath-shower balusters

    Traduzido por Google,
    Misturador banho-duche com pequenas colunas - Projeção 161 mm
    Especificação
    • OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1142
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)150
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings