Publicar produtos
ULYSSE - Simple Sink
ULYSSE - Simple Sink
    Porcher

    ULYSSE - Simple Sink

    Traduzido por Google,
    Torneira única - ½ "cabeça flangeada
    Especificação
    • ULYSSE - Simple Sink
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1624
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)70
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings