Publicar produtos
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Traduzido por Google,
    Misturador de bacia Sensorflow eletrônico exposto montado sem mistura de temperatura com energia da bateria
    Especificação
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2609
    • Familia de productoSensorflow
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • Data de publicação2021-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)157
    • Profundidade (mm)335
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets