Publicar produtos
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Traduzido por Google,
    Okyris Pro Safe OX, Misturadora Termostática de Chuveiro sem Válvulas de Retenção, Desinfecção Térmica, Corpo Frio, Prateleira, Cromado
    Especificação
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2617
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower thermostatic valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets