Publicar produtos
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    Traduzido por Google,
    OLYOS II | Misturadora de duche exposta 315x100x70 mm
    Especificação
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2639
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de produtosShower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)314
    • Profundidade (mm)99
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets