Publicar produtos
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    Traduzido por Google,
    OLYOS II | Sistema de chuveiro exposto 315x505,5x1117 mm, 8,0 l/min (3 bar)
    Especificação
    • OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2640
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de produtosShower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1152
    • Largura (mm)314
    • Profundidade (mm)505
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathing fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets