Publicar produtos
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
    Porcher

    OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160

    Traduzido por Google,

    Okyris Pro Comfort, misturador monocomando para lavatório, válvula de pressão equilibrada, bica com drenagem automática, altura da bica 160 mm, caudal 5 l/min, acabamento cromado.

    Especificação
    • Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2641
    • Familia de productoOKYRIS PRO
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)311
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)197
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets