Publicar produtos
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    Traduzido por Google,
    80 x 2 x (A) 105 cm - Peso: 10,5 kg
    Especificação
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3233
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)835
    • Profundidade (mm)1075
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France

    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText