Publicar produtos
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH WHITE - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH WHITE - PO

Traduzido por Google,

Placa de descarga Solea M2 acionamento mecânico de dupla descarga branca

Especificação
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP0098
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de produtosFlush Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)245
  • Profundidade (mm)19
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa