Publicar produtos
K-11366 Forté® Two-light sconce
K-11366 Forté® Two-light sconce
    Kohler

    K-11366 Forté® Two-light sconce

    Traduzido por Google,

    Refletindo o estilo clássico das torneiras Forté, esta arandela de parede dupla adiciona iluminação criativa ao seu banheiro ou lavabo. Possui construção em metal premium e pode ser posicionada voltada para cima ou para baixo, dependendo das suas necessidades de iluminação.

    RECURSOS

    • Tons de vidro fosco.
    • A arandela pode ser posicionada para cima ou para baixo, dependendo da configuração da sala.
    • Coordenadas com torneiras e acessórios Forté.
    • Classificação UL de umidade.

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-11366
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosForté®,
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.75
    • Largura (polegadas)15.43
    • Profundidade (polegadas)6.44
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures