Publicar produtos
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

Traduzido por Google,
PROSYS WC Meia Estrutura
Especificação
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP0100
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de produtosFlush Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)391
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)0.34
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
  • Número OmniClass23-39 37 15 13
  • Título OmniclassFlushing Gates

Disponibilidade da região

Europa