Publicar produtos
SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Traduzido por Google,
Solea, placa de controle, fluxo duplo, pneumático
Especificação
  • Solea, control plate, dual flow, pneumatic. Avalieble in Matt Chrome
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP0120
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de produtosFlush Plate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)391
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)0.37
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
  • Número OmniClass23-39 37 15 13
  • Título OmniclassFlushing Gates

Disponibilidade da região

Europa