Publicar produtos
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Traduzido por Google,
    Tigela 45 x 45 x 34,5 cm - Com transbordamento Peso: 18 kg
    Especificação
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP2980
    • Familia de productoLABORATOIRE
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)350
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks