Publicar produtos
Auge Lavabo 95X33 Blanc
Auge Lavabo 95X33 Blanc
    Porcher

    Auge Lavabo 95X33 Blanc

    Traduzido por Google,
    Lavatório de calha 95X33 Branco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP3100
    • Familia de productoAUGE
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)179
    • Largura (mm)2029
    • Profundidade (mm)330
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)29.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Europa