Publicar produtos
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Traduzido por Google,
    Lavatório 60 x 55,5 cm - Perfurado 1 furo central, sem transbordamento Peso 17,5 kg Para ser equipado com ralo D5850AA
    Especificação
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS2535
    • Familia de productoMATURA 2
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)200
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)17.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText