Publicar produtos
CONTOUR 21 - Covers
Porcher

CONTOUR 21 - Covers

Traduzido por Google,
Cobertura de Junta - Lavatório Intermediário para instalação de bateria SEM backsplash
Especificação
  • CONTOUR 21 - Covers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS3277
  • Familia de productoCONTOUR 21
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)340
Ligações
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)2.32
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

Europa
France
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText