Publicar produtos
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm

    Traduzido por Google,
    Espelho 50 x (A) 70 cm
    Especificação
    • CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS5059
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)665
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)6.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors

    Disponibilidade da região

    Europa
    France

    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText