Publicar produtos
Acoustical Louver - 8" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Steel - SAJ-835
Pottorff

Acoustical Louver - 8" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Steel - SAJ-835

Traduzido por Google,

Grelha Acústica
8" de profundidade - J-Blade com isolamento de 35 graus

A persiana acústica SAJ-835 incorpora uma lâmina em J e é projetada para aplicações de admissão e exaustão onde é necessária a máxima redução de ruído. O SAJ-835 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos, incluindo correspondência de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Galvanized steel.

    Frames: 8" deep x 0.081" thick (203 x 2) channel.

    Blades: 35o x 22 ga. (0.85) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 18" (305 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 5.3 ft2 (0.49 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 808 fpm (4.11 m/s)

    Air Volume Delivered: 4293 cfm (2.03 m3/s)

    Pressure Loss: 0.07 in. wg. (17 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAcoustical-Louver-8-Deep-35-Degree-Insulated-J-Blade-Steel-SAJ-835
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers