Publicar produtos
Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20
Pottorff

Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20

Traduzido por Google,

Amortecedor de backdraft
Lâmina Estilo Borboleta

O amortecedor de backdraft BD-20 emprega lâminas tipo borboleta operadas por gravidade para restringir o fluxo de ar e permitir o fluxo de ar direto na direção pretendida. O amortecedor BD-20 pode ser montado verticalmente ou horizontalmente em instalações de exaustão ou admissão para aplicações de baixa velocidade e pressão.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.51) aluminum - butterfly

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 5" x 5" (127 x 127)

    Maximum Size: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBackdraft-Damper-Butterfly-Style-Blade-BD-20
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosBackdraft Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniclassBackdraft Dampers