Publicar produtos
Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250
Pottorff

Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250

Traduzido por Google,

Amortecedor de backdraft
Lâmina de estilo extrudado

O amortecedor de backdraft BD-250 emprega lâminas extrudadas operadas por gravidade para restringir o fluxo de ar reverso e permitir o fluxo de ar direto na direção pretendida. O amortecedor BD-250 pode ser montado verticalmente ou horizontalmente (fluxo de ar ascendente) em instalações de exaustão ou admissão para aplicações de baixa a média velocidade e pressão.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage: 13.3 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBackdraft-Damper-Extruded-Style-Blade-Medium-to-High-Velocity-BD-250
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosBackdraft Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniclassBackdraft Dampers