Publicar produtos
Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-15
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-15

Traduzido por Google,

3 Horas - Amortecedor de Radiação de Teto
Lâmina Estilo Borboleta

O amortecedor de radiação de teto CFD-15 emprega lâminas estilo borboleta para controle do ponto de origem do calor radiante em sistemas HVAC. O CFD-15 é instalado horizontalmente na membrana do teto de montagens piso-teto ou telhado-teto com classificações de resistência ao fogo de até 3 horas inclusive.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - butterfly insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Fire Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" x 6" (102 x 152)

    Maximum Size: 24" x 24" (610 x 610)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCeiling-Radiation-Damper-3-Hour-Butterfly-Style-Blade-CFD-15
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosCeiling Radiation Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 19
  • Título OmniclassDampers