Publicar produtos
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille

    540/640 - Residential Supply Grille

    Traduzido por Google,

    A Grade de Suprimentos Residenciais 540/640 está disponível com um registro de lâminas paralelas de seção padrão ou dividida. As lâminas frontais são ajustáveis ​​individualmente para controle da direção do padrão, enquanto um registro integrado fornece controle de volume. A 540/640 é ideal para aplicações em apartamentos, condomínios ou residências.

    Aplicações típicas

    Mais comumente utilizadas em aplicações de parede lateral, as séries 500/600/700 estão disponíveis com opções de construção de alimentação e retorno. Com uma variedade de estilos de estrutura, as grades com venezianas podem ser facilmente integradas à maioria das aplicações de montagem em teto e superfície.

    Especificação
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (540/540S)
        • Aluminum (640/640S)
      • Damper Style
        • Standard parallel blade (540/640)
        • Split section, dual operator (540S/640S)
      • Fastening
        • Countersunk screw holes
        • Lanced frame
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única540-640-residential-supply-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles