Publicar produtos
Control Damper - Narrowline Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-53
Pottorff

Control Damper - Narrowline Aluminum Airfoil Parallel Blade - CD-53

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle
Lâmina de aerofólio de alumínio Narrowline

O amortecedor de controle CD-53 emprega lâminas de aerofólio de alumínio estreitas que operam com uma estrutura de canal de alumínio para controle automático de ar e balanceamento manual em aplicações de baixa a média pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" minimum (102 x 25 x 2.1) extruded aluminum channel.

    Blades: 4" (102) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation.

    Minimum Size:
    One Blade: 6" x 6" (152 x 152).
    Two Blades: 6" x 9" (152 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited

    Ratings

    Leakage: 7.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 2.50 kPa)

    6.0 cfm/ft2 @ 7.0 in. wg. (0.03 m3/s/m2 @ 1.70 kPa)

    4.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.90 kPa)

    Temperature: -10oF to 150oF (-23oC to 66oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-Damper-Narrowline-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-CD-53
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers