Publicar produtos
Control Damper - Round - Triple-V Blade - CD-22R
Pottorff

Control Damper - Round - Triple-V Blade - CD-22R

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle redondo
Lâmina Triplo V

O amortecedor de controle CD-22R emprega uma estrutura redonda robusta e lâminas triplo V para controle automático de ar e balanceamento manual em aplicações de baixa a média pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 16 ga. (51 x 1.6) galvanized steel.

    Blades: 16 ga. (1.5) galvanized steel triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) drive axle.

    Minimum Size: 12" Ø (305 Ø).

    Maximum SIze: 36" Ø (914 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 2.5 in. wg. (0.62 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-Damper-Round-Triple-V-Blade-CD-22R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers