Publicar produtos
Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245
Pottorff

Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina drenável de 2" de profundidade - 45 graus

A persiana de lâmina drenável EFD-245 foi projetada para evitar a penetração de água em aplicações de chuva não provocadas pelo vento, coletando água na estrutura e nas calhas das lâminas e canalizando-a para calhas e longe dos caminhos de fluxo de ar. O EFD-245 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 5" (114 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.3 ft2 (0.68 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 973 fpm (4.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 7123 cfm (3.36 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.08 m/s)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrainable-Louver-2-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-245
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers