Publicar produtos
Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-645
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-645

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina drenável de 6" de profundidade - 45 graus

A persiana de lâmina drenável EFD-645 foi projetada para evitar a penetração de água em aplicações de chuva não provocadas pelo vento, coletando água na estrutura e nas calhas das lâminas e canalizando-a para calhas e longe dos caminhos de fluxo de ar. O EFD-645 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8" (114 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 8.7 ft2 (0.81 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1009 fpm (5.13 m/s)

    Air Volume Delivered: 8811 cfm (4.16 m3/s)

    Pressure Loss: 0.13 in. wg. (32 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1092 fpm (5.55 m/s)

    Design Load: 30 psf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrainable-Louver-6-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-645
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers